Blende 1-fach R18 PVC FB OT 190 sgrau • R82837030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

          • https://hager.com/de/suche
          Menü
          • Produkte
          • Aktuelles
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
            • Aktuelles
            • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
            • Markteinführungen 04/2025
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
            • Messen & Events
              Flexible Lösung bis 4.000 A
              Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
              Zur Produktfamilie hw+
            • Zur Übersicht
          • Inspiration
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
            • Inspiration
            • Einfamilienhaus
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Mehrfamilienhaus
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Energiewende
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Büro
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Hotel
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Handel
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Gesundheit/Pflege
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Schule
              • Digitales Klassenzimmer
              • Zur Übersicht
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Sanierung von Bestandsgebäuden
              Inspiration für Architekten
              Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
              Hier erhalten
            • Zur Übersicht
          • Lösungen
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
            • Lösungen
            • Ladein­fra­struktur
              • Einfa­ches laden
              • PV-Über­schuss­laden
              • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
              • Last­ma­nager
              • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Energieverteilung
              • Klein­ver­teiler volta
              • Feldverteiler univers
              • Verteilersystem univers N
              • Energieverteilsystem unimes H
              • Stromschiene unibar M
              • Technikzentrale
              • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
              • Komplett­schränke & Komplett­felder
              • Wand­ler­an­lagen
              • Strom im Außenbereich
              • Leitungsschutzschalter
              • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
              • Fehlerstromschutzschalter
              • Brandschutzschalter AFDD
              • Über­span­nungs­schutz
              • Schalt- und Melde­ge­räte
              • Zähler und Mess­ge­räte
              • Offene Leis­tungs­schalter hw+
              • Leis­tungs­schalter h3+
              • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
              • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
              • Ener­gie­mo­ni­to­ring
              • Zur Übersicht
              flow Energiemanagementsystem
              Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
              Mehr zu flow
            • Gebäu­de­sys­tem­technik
              • domovea
              • KNX ETS
              • KNX easy
              • KNX Funk
              • KNX Secure
              • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
              • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
              • KNX DALI-Geräte
              • KNX Heizungs­ak­torik
              • KNX Funk-UP-Programm
              • KNX Tast­sen­soren
              • KNX Bewe­gungs­melder
              • KNX Touch Control
              • KNX Tempe­ra­tur­regler
              • KNX CO2-Sensor
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
              • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
              • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
              • Sockel­leis­ten­sys­teme
              • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
              • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
              • Decken­in­stal­la­tion
              • Gerä­te­einbau
              • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
              • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
              • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Schal­ter­pro­gramme
              • Berker S.1
              • Berker B.3
              • Berker B.7
              • Berker K.1
              • Berker K.5
              • Berker Q.1
              • Berker Q.3
              • Berker Q.7
              • Berker R.1
              • Berker R.3
              • Berker R.8
              • Berker R.classic
              • Berker Serie 1930
              • Berker Serie 1930 Porzellan
              • Berker Serie Glas
              • Berker W.1
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Sicher­heits­technik
              • Rauch- / Wärme­warn­melder
              • Herd­wächter
              • Brand­er­ken­nungs­an­lage
              • Zur Übersicht
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Türkommunikation Hager intercom
              Ihr Experte für Energieverteilung
              Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
              Jetzt überzeugen
            • Zur Übersicht
          • Wissen
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
            • Wissen
            • Semi­nare und Webi­nare
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Hager Tipps
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Normen
              • DIN 18015
              • DIN EN 61439
              • DIN VDE 0100-410
              • DIN VDE 0100-420
              • VDE-AR-N 4100
              • VDE-AR-N 4105
              • Rauch­warn­melder
              • Zur Übersicht
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Gesetze und Förde­rungen
              • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
              • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
              • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
              • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
              • KfW-Förde­rungen
              • Zur Übersicht
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • e-volu­tion Wissens­platt­form
              • Produkt­wissen Elek­tro­technik
              • Fach­wissen Elek­tro­technik
              • Lern­tipps
              • Hager Podcast
              • Unter­richts­ma­te­ria­lien
              • Veran­stal­tungen
              • Zur Übersicht
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Mieter­strom­mo­delle
              • Mieter­strom mit meter­grid
              • Zur Übersicht
              Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
              Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
              Mehr erfahren
            • Mess­kon­zepte
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Brand­schutz­sys­teme
              Trainingsprogramm
              Seminare, Webinare und Werksbesuche
              Jetzt buchen
            • Zur Übersicht
          • Services
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
            • Services
            • Kontakt
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Down­loads
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Mieterstrom umsetzen
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Förder-Check
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • connect - Das Gründer-Netz­werk
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • News­letter
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • myHager
              Mediathek
              Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
              Hier bestellen
            • Zur Übersicht
          • Tools
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
            • Tools
            • Hagercad Planungs­soft­ware
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Hager Ready
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • easy­plan Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
              Digi­tale Toolbox
              Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
              Zweckbau
              Wohnbau
            • Zur Übersicht
          • Unternehmen
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
            • Unternehmen
            • Stel­len­an­ge­bote
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Initia­tiven und Partner
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Nach­hal­tig­keit
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Pres­se­be­reich
              Stellenangebote
              Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
              Jetzt informieren
            • Zur Übersicht
          • Sehen Sie den ganzen Katalog
          Konto
          • Katalog
          • R82837030
          hager placeholder
          hager placeholder

          Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau

          R82837030

          hager placeholder
          hager placeholder

          Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau R82837030

          EAN
          4012740116275
          Marke
          Hager
          VPE
          1 Stück
          Preis
          Preis auf Anfrage

          Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

          Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

          Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

          Ein Konto erstellen Anmelden
          • Zubehör
          • Technische Merkmale
          • Ökologischer Wert
          Kontakt Datenblatt

          Vervollständigen Sie Ihr System

          Optionales Zubehör

          • Gerä­te­ein­bau­dose 1 Produkte verfügbar

          Vervollständigen Sie Ihr System

          • Gerä­te­ein­bau­dose
          • GLT5000

            Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

            6,20 €  / Stück*
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

          Technische Merkmale

          Abmes­sungen
          • Breite
            190 mm
          • Länge
            125 mm
          • Ober­teil Breite
            190 mm
          • Durch­messer der Öffnung
            0
          • Höhe der Öffnung
            76 mm
          • Breite der Öffnung
            76 mm
          • Eckra­dius der Öffnung
            18 mm
          • Anzahl Einheiten
            1
          Konfi­gu­ra­tion
          • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
            Geräte mit Zentralscheibe
          • Schnitt­ka­schie­rend
            Nein
          Zubehör
          • Mit Beschrif­tungs­feld
            Nein
          Werk­stoff
          • Werk­stoff
            Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
          • Ober­fläche
            Unbe­han­delt
          • Farbe
            Stein­grau
          • RAL Nummer
            7030
          Sicherheit
          • Stoß­fes­tig­keit IK
            IK07
          Ausstat­tung
          • Mit Schutz­folie
            Nein

          Ökologischer Wert

          Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

          RoHS-konform Ja
          REACH-konform Ja

          Zertifizierungen und Dokumente

          REACH declaration R82837030 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration R82837030 (english)
          PDF
          103,59 kB
          Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

          Technische Fragen?

          Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

          06842 945-9702
          *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

          Produkt­ka­talog

          • Zählerplatzsysteme
          • Verteilersysteme
          • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
          • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
          • Ener­gie­ma­na­ge­ment
          • Ladestationen
          • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
          • Raum­an­schluss­sys­te­me
          • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
          • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
          • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
          • Si­cherheits­tech­nik
          • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
          • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

          Support

          • Kontakt
          • Downloads
          • Apps und Software
          • Konfiguratoren und Bestellhilfen
          • Mediathek

          Unternehmen

          • Über uns
          • Nachhaltigkeit
          • Messen und Events
          • Karriere
          • Presse

          Wer sind wir?

          • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

          Folgen Sie uns 

          • Impressum
          • Datenschutz
          • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

          Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG