Blende 1-fach R18 PVC FB OT 130 sgrau • R82817030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

        • https://hager.com/de/suche
        Menü
        • Produkte
        • Aktuelles
          Flexible Lösung bis 4.000 A
          Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
          Zur Produktfamilie hw+
          • Aktuelles
          • Modu­lar­ge­räte und Phasen­schienen
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Markteinführungen 04/2025
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Messen & Events
            Flexible Lösung bis 4.000 A
            Für hohe Flexi­bi­lität und Anla­gen­ver­füg­bar­keit: HW1, HW2 und HW4.
            Zur Produktfamilie hw+
          • Zur Übersicht
        • Inspiration
          Inspiration für Architekten
          Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
          Hier erhalten
          • Inspiration
          • Einfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Mehrfamilienhaus
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Energiewende
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Büro
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Hotel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Handel
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Gesundheit/Pflege
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Schule
            • Digitales Klassenzimmer
            • Zur Übersicht
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Sanierung von Bestandsgebäuden
            Inspiration für Architekten
            Elek­tro­aus­stat­tung aus einer Hand.
            Hier erhalten
          • Zur Übersicht
        • Lösungen
          Ihr Experte für Energieverteilung
          Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
          Jetzt überzeugen
          • Lösungen
          • Ladein­fra­struktur
            • Einfa­ches laden
            • PV-Über­schuss­laden
            • Laden im Mehr­fa­mi­li­en­haus und Gewerbe
            • Last­ma­nager
            • E-Mobi­li­täts­na­vi­gator
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Energieverteilung
            • Klein­ver­teiler volta
            • Feldverteiler univers
            • Verteilersystem univers N
            • Energieverteilsystem unimes H
            • Stromschiene unibar M
            • Technikzentrale
            • Zaehlerplatz-Innenausbausystem
            • Komplett­schränke & Komplett­felder
            • Wand­ler­an­lagen
            • Strom im Außenbereich
            • Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
            • Fehlerstromschutzschalter
            • Brandschutzschalter AFDD
            • Über­span­nungs­schutz
            • Schalt- und Melde­ge­räte
            • Zähler und Mess­ge­räte
            • Offene Leis­tungs­schalter hw+
            • Leis­tungs­schalter h3+
            • Selek­tive Haupt­lei­tungs­schutz­schalter SLS
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Ener­gie­ma­nage­ment und Moni­to­ring
            • flow Ener­gie­ma­nage­ment System
            • Ener­gie­mo­ni­to­ring
            • Zur Übersicht
            flow Energiemanagementsystem
            Das Komplett­system flow macht Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser mit Solar­an­lagen maximal ener­gie­autark.
            Mehr zu flow
          • Gebäu­de­sys­tem­technik
            • domovea
            • KNX ETS
            • KNX easy
            • KNX Funk
            • KNX Secure
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX-Mehr­ka­nal­ak­toren
            • KNX DALI-Geräte
            • KNX Heizungs­ak­torik
            • KNX Funk-UP-Programm
            • KNX Tast­sen­soren
            • KNX Bewe­gungs­melder
            • KNX Touch Control
            • KNX Tempe­ra­tur­regler
            • KNX CO2-Sensor
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Leitungs­füh­rung und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
            • Sockel­leis­ten­sys­teme
            • Wand­in­te­grierte Brüs­tungs­ka­näle
            • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
            • Decken­in­stal­la­tion
            • Gerä­te­einbau
            • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
            • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
            • Verdrah­tungs­ka­nal­sys­teme
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Schal­ter­pro­gramme
            • Berker S.1
            • Berker B.3
            • Berker B.7
            • Berker K.1
            • Berker K.5
            • Berker Q.1
            • Berker Q.3
            • Berker Q.7
            • Berker R.1
            • Berker R.3
            • Berker R.8
            • Berker R.classic
            • Berker Serie 1930
            • Berker Serie 1930 Porzellan
            • Berker Serie Glas
            • Berker W.1
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Präsenz- und Bewe­gungs­melder
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Sicher­heits­technik
            • Rauch- / Wärme­warn­melder
            • Herd­wächter
            • Brand­er­ken­nungs­an­lage
            • Zur Übersicht
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Türkommunikation Hager intercom
            Ihr Experte für Energieverteilung
            Zukunftsorientierte Stromversorgung in jeder Umgebung.
            Jetzt überzeugen
          • Zur Übersicht
        • Wissen
          Trainingsprogramm
          Seminare, Webinare und Werksbesuche
          Jetzt buchen
          • Wissen
          • Semi­nare und Webi­nare
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Hager Tipps
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Normen
            • DIN 18015
            • DIN EN 61439
            • DIN VDE 0100-410
            • DIN VDE 0100-420
            • VDE-AR-N 4100
            • VDE-AR-N 4105
            • Rauch­warn­melder
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Gesetze und Förde­rungen
            • Ener­gie­wirt­schafts­ge­setz
            • Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude
            • Erneu­er­bare-Ener­gien-Gesetz
            • Gebäude-Elek­tro­in­fra­struktur-Gesetz
            • KfW-Förde­rungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • e-volu­tion Wissens­platt­form
            • Produkt­wissen Elek­tro­technik
            • Fach­wissen Elek­tro­technik
            • Lern­tipps
            • Hager Podcast
            • Unter­richts­ma­te­ria­lien
            • Veran­stal­tungen
            • Zur Übersicht
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Mieter­strom­mo­delle
            • Mieter­strom mit meter­grid
            • Zur Übersicht
            Mieter­strom: Solar­strom verkaufen
            Wir unter­stützen Sie zusammen mit unserem Partner meter­grid.
            Mehr erfahren
          • Mess­kon­zepte
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Brand­schutz­sys­teme
            Trainingsprogramm
            Seminare, Webinare und Werksbesuche
            Jetzt buchen
          • Zur Übersicht
        • Services
          Mediathek
          Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
          Hier bestellen
          • Services
          • Kontakt
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Down­loads
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Mieterstrom umsetzen
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Förder-Check
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • connect - Das Gründer-Netz­werk
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • News­letter
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • myHager
            Mediathek
            Kataloge und Broschüren von Hager, Berker und Elcom.
            Hier bestellen
          • Zur Übersicht
        • Tools
          Digi­tale Toolbox
          Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
          Zweckbau
          Wohnbau
          • Tools
          • Hagercad Planungs­soft­ware
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • ZPlan Zähler­platz-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hager Ready
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Hagerplan Ausschrei­bungs­text­kon­fi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Planungs­tool für Ener­gie­ma­nage­ment System flow
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Offener Leis­tungs­schalter Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • easy­plan Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Medi­en­säule-Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Außen­sta­tionen Konfi­gu­rator
            Digi­tale Toolbox
            Unsere digi­tale Toolbox ist die virtu­elle Planungs­hilfe für Ihre Projekte.
            Zweckbau
            Wohnbau
          • Zur Übersicht
        • Unternehmen
          Stellenangebote
          Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
          Jetzt informieren
          • Unternehmen
          • Stel­len­an­ge­bote
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Initia­tiven und Partner
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Nach­hal­tig­keit
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Pres­se­be­reich
            Stellenangebote
            Gestalte mit uns die elek­tri­sche Welt von morgen.
            Jetzt informieren
          • Zur Übersicht
        • Sehen Sie den ganzen Katalog
        Konto
        • Katalog
        • R82817030
        hager placeholder
        hager placeholder

        Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau

        R82817030

        hager placeholder
        hager placeholder

        Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau R82817030

        EAN
        4012740115551
        Marke
        Hager
        VPE
        1 Stück
        Preis
        Preis auf Anfrage

        Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

        Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

        Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

        Ein Konto erstellen Anmelden
        • Zubehör
        • Technische Merkmale
        • Ökologischer Wert
        Kontakt Datenblatt

        Vervollständigen Sie Ihr System

        Optionales Zubehör

        • Gerä­te­ein­bau­dose 1 Produkte verfügbar

        Vervollständigen Sie Ihr System

        • Gerä­te­ein­bau­dose
        • GLT5000

          Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

          6,20 €  / Stück*
          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

        Technische Merkmale

        Abmes­sungen
        • Breite
          130 mm
        • Länge
          125 mm
        • Ober­teil Breite
          130 mm
        • Durch­messer der Öffnung
          0
        • Höhe der Öffnung
          76 mm
        • Breite der Öffnung
          76 mm
        • Eckra­dius der Öffnung
          18 mm
        • Anzahl Einheiten
          1
        Konfi­gu­ra­tion
        • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
          Geräte mit Zentralscheibe
        • Schnitt­ka­schie­rend
          Nein
        Zubehör
        • Mit Beschrif­tungs­feld
          Nein
        Werk­stoff
        • Werk­stoff
          Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
        • Ober­fläche
          Unbe­han­delt
        • Farbe
          Stein­grau
        • RAL Nummer
          7030
        Sicherheit
        • Stoß­fes­tig­keit IK
          IK07
        Ausstat­tung
        • Mit Schutz­folie
          Nein

        Ökologischer Wert

        Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

        RoHS-konform Ja
        REACH-konform Ja

        Zertifizierungen und Dokumente

        REACH declaration R82817030 (english)
        PDF
        103,10 kB
        RoHS declaration R82817030 (english)
        PDF
        103,59 kB
        Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

        Technische Fragen?

        Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

        06842 945-9702
        *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

        Produkt­ka­talog

        • Zählerplatzsysteme
        • Verteilersysteme
        • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
        • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
        • Ener­gie­ma­na­ge­ment
        • Ladestationen
        • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
        • Raum­an­schluss­sys­te­me
        • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
        • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
        • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
        • Si­cherheits­tech­nik
        • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
        • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

        Support

        • Kontakt
        • Downloads
        • Apps und Software
        • Konfiguratoren und Bestellhilfen
        • Mediathek

        Unternehmen

        • Über uns
        • Nachhaltigkeit
        • Messen und Events
        • Karriere
        • Presse

        Wer sind wir?

        • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

        Folgen Sie uns 

        • Impressum
        • Datenschutz
        • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

        Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG