Hager

R2646VERZ

T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt
Best-Nr.
R2646VERZ
EAN-Nr.
4012740254014
VPE
6 Stück
Preisgruppe
T221
Preis
58,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • verzinkt
  • Kanalbreite
    • 100 mm
  • Kanalhöhe
    • 60 mm
  • Formteilausführung
    • Haubenformteil
  • Maß a
    • 350 mm
  • Länge
    • 350 mm
  • Werkstoff
    • Stahl
  • Oberfläche
    • verzinkt
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für R2646VERZ

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - tehalit.LFS

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    191 KB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Prüfzertifikate

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis LFS Funktionserhalt nach DIN 4102-12

    PDF
    1 MB
  • CE-Konformitätserklärung für LFSxx - Elektroinstallationskanal für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 09.2021)

    PDF
    633 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFS
aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen.

Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung ab Größe 20 x 20 mm im Abstand von 200 mm und ab Größe 40 x 60 mm im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Ab Größe 60 x 100 mm Trennwandeinbau möglich.

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu verschließen.

Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt
T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
  • Farbe :verzinkt
  • Kanalbreite :100 mm
  • Kanalhöhe :60 mm
  • Formteilausführung :Haubenformteil
  • Maß a :350 mm
  • Länge :350 mm
  • Werkstoff :Stahl
  • Oberfläche :verzinkt
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R2646VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.