The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • FI-Re­lais und Motor­schutz­schalter
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör
    • MM502N
    EAN
    3250614435157
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Motor­schutz­schalter und Zubehör

    Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V MM502N

    Preis
    88,70 €
    / Stück *
    88,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V

    MM502N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (9)
    • Modu­lare Phasen­schiene 3 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar
    • Leer­ge­häuse für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • Leer­ge­häuse für Schalt­ge­räte
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • KD304M

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 4 Motorschutzschalter

      19,00 €  / Stück*
    • KD303M

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter

      20,20 €  / Stück*
    • KD302M

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 2 Motorschutzschalter

      17,50 €  / Stück*
    • KF30M

      Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm²

      14,90 €  / Stück*
    • MZ521N

      Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54

      51,40 €  / Stück*
    • MZ529N

      Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 400V AC

      53,50 €  / Stück*
    • MZ528N

      Unterspannungsauslöser für Motorschutzschalter 230V AC

      53,50 €  / Stück*
    • MZ527N

      Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V

      24,70 €  / Stück*
    • MZ520N

      Hilfskontakt für Motorschutzschalter 1 Schließer und 1 Öffner 3, 5A 230V

      18,20 €  / Stück*

    Passend zu

    • MZ532N

      Drehknebel abschließbar für Motorschutzschalter Größe 1 und 2

      12,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      0,25 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      140 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      75 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      kurzer Dreh­griff
    • Polan­zahl
      3
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart Spule und Signal­kon­takt
      Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Plom­bierbar
      Nein
    • Mit Signal­kon­takt
      Nein
    • Mit ther­mi­schem Schutz
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration MM502N
    PDF
    Hager RoHS Report MM502N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MM502N | Hager Deutschland

      Produktbild MM502N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MM502N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MM502N

      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V

      PDF
    • Handbuch

      Bild Broschüre für Leistungsschütze / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Deutschland

      Broschüre für Leistungsschütze / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

      Handbuch de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Bild Handbuch en-GB 2025-04-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration Of Conformity | Hager Deutschland

      Declaration Of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      MZ521N - Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54
      MZ521N
      Aufputzgehäuse mit Drehantrieb für Motorschutzschalter IP54
      Preis
      51,40 €
      / Stück *
      51,40 €
      / Stück *
    • 2
      MM503N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.25-0.4A 2.5M bei 230/415V
      MM503N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.25-0.4A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      88,70 €
      / Stück *
      88,70 €
      / Stück *
    • 3
      MM512N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 16.0-20.0A 2.5M bei 230/415V
      MM512N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 16.0-20.0A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      133,80 €
      / Stück *
      133,80 €
      / Stück *
    • 4
      MM510N - Motorschutzschalter Baugrösse 1, 6.3-10.0A 2.5M bei 230/415V
      MM510N
      Motorschutzschalter Baugrösse 1, 6.3-10.0A 2.5M bei 230/415V
      Preis
      123,70 €
      / Stück *
      123,70 €
      / Stück *
    • 5
      KD303M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter
      KD303M
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A für 3 Motorschutzschalter
      Preis
      20,20 €
      / Stück *
      20,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V

    Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.

    Nennstrom: 0,25 A
    Höhe: 140 mm
    Breite: 45 mm
    Tiefe: 75 mm
    Steuer-/Bedienelement: kurzer Drehgriff
    Polanzahl: 3
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
    Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1: 3
    Versorgungsspannungsart: AC
    Anschlussart Spule und Signalkontakt: Schraubanschluss
    Plombierbar: Nein
    Mit Signalkontakt: Nein
    Mit thermischem Schutz: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Montage auf: DIN Schiene

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MM502N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG