Motorschutzschalter Baugrösse 1, 16.0-20.0A 2.5M bei 230/415V MM512N

EAN
3250614435256
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H410
Preis
127,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • MCB multi­polar 63 A mit kombi­niertem Schutz 6 kA (EN/IEC60898) 1 Produkte verfügbar
  • Leer­ge­häuse für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Modu­lare Phasen­schiene 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 2 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    140 mm
  • Breite
    45 mm
  • Tiefe
    75 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    kurzer Dreh­griff
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
    3
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschlussart Spule und Signal­kon­takt
    Schrau­b­an­schluss
Ausstat­tung
  • Plom­bierbar
    Nein
  • Mit Signal­kon­takt
    Nein
  • Mit ther­mi­schem Schutz
    Ja
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Motorschutzschalter Baugrösse 1, 16.0-20.0A 2.5M bei 230/415V

Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.

Nennstrom: 20 A
Höhe: 140 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 75 mm
Steuer-/Bedienelement: kurzer Drehgriff
Polanzahl: 3
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Überspannungskategorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1: 3
Versorgungsspannungsart: AC
Anschlussart Spule und Signalkontakt: Schraubanschluss
Plombierbar: Nein
Mit Signalkontakt: Nein
Mit thermischem Schutz: Ja
Schutzart IP: IP20
Montage auf: DIN Schiene

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MM512N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.