The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • MES-SBE402
    EAN
    7611919511711
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H104
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke

    Seitenblende für Eckfeld 200x400 lackiert MES-SBE402

    Preis
    49,00 €
    / Stück *
    49,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Seitenblende für Eckfeld 200x400 lackiert

    MES-SBE402

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      38 mm
    • Tiefe
      483 mm
    • Einbaubreite
      400 mm
    • Einbau­tiefe
      400 mm
    Ausstat­tung
    • Schrank­so­ckel
      Sockel Seitenset
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration MES-SBE402
    PDF
    RoHS Report MES-SBE402
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-SBE402 | Hager Deutschland

      Produktbild MES-SBE402

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-SBE402 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MES-SBE402

      Seitenblende für Eckfeld 200x400 lackiert

      PDF
    • Produktinformation

      Bild mes-Eckschränke IP41 | Hager Deutschland

      mes-Eckschränke IP41

      (20DE0211)

      PDF
      1019,96 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbefestigungslaschen, univers, für FR/FS Schränke
      FZ829
      Wandbefestigungslaschen, univers, für FR/FS Schränke
      Preis
      20,60 €
      / Stück *
      20,60 €
      / Stück *
    • 2
      FZ801B - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      FZ801B
      Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      Preis
      48,30 €
      / Stück *
      48,30 €
      / Stück *
    • 3
      FZ801A - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 100mm Sockel FR/FS Schränke
      FZ801A
      Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 100mm Sockel FR/FS Schränke
      Preis
      42,30 €
      / Stück *
      42,30 €
      / Stück *
    • 4
      FZ776A - Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken
      FZ776A
      Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken
      Preis
      86,60 €
      / Stück *
      86,60 €
      / Stück *
    • 5
      FZ775A - Adapter für vertikale Verbindung von 1300mm breiten FR/FS Schränken
      FZ775A
      Adapter für vertikale Verbindung von 1300mm breiten FR/FS Schränken
      Preis
      76,90 €
      / Stück *
      76,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG