The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • MES-LS04
    EAN
    7611919019750
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H104
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke

    Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT) MES-LS04

    Preis
    64,60 €
    / Stück *
    64,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)

    MES-LS04

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 46 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • MES-ILS04

      Insektengitter 170x225 zu Lüftungsschlitzflansch 298x200

      70,40 €  / Stück*

    Passend zu

    • FG22WD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400 mm

      1.916,70 €  / Stück*
    • FG21SD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x360x400 mm

      2.349,50 €  / Stück*
    • FG25SD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1360x400 mm

      4.666,60 €  / Stück*
    • FG26SD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1610x400 mm

      5.137,20 €  / Stück*
    • FG21LD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x400mm, mit Klarsicht

      2.055,10 €  / Stück*
    • FG24SD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1110x400 mm

      3.461,80 €  / Stück*
    • FG24LD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I, 1900x1100x400mm, mit Klarsicht

      3.033,60 €  / Stück*
    • FG23LD

      Anreihstandschrank , univers, IP 54, SK I, 1900x850x400mm, mit Klarsicht

      2.572,30 €  / Stück*
    • FG26WD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1600x400 mm

      3.376,30 €  / Stück*
    • FG25WD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1350x400 mm

      3.144,90 €  / Stück*
    • FG22SD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x610x400 mm

      2.673,00 €  / Stück*
    • FG23XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x850x600 mm

      2.251,00 €  / Stück*
    • FG22KD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600mm, mit Klarsicht

      2.414,60 €  / Stück*
    • FG24XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1100x600 mm

      2.654,90 €  / Stück*
    • FG26KD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I, 1900x1600x600mm, mit Klarsicht

      4.255,00 €  / Stück*
    • FG23KD

      Anreihstandschrank , univers, IP 54, SK I, 1900x850x600mm, mit Klarsicht

      2.701,00 €  / Stück*
    • FG21KD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600mm, mit Klarsicht

      2.157,10 €  / Stück*
    • FG22LD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x400mm, mit Klarsicht

      2.299,40 €  / Stück*
    • FG21XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x350x600 mm

      1.798,60 €  / Stück*
    • FG22XD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x600x600 mm

      2.012,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1,25 mm
    • Breite
      323 mm
    • Tiefe
      226 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration MES-LS04
    PDF
    Hager RoHS Report MES-LS04
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MES-LS04 | Hager Deutschland

      Produktbild MES-LS04

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MES-LS04 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MES-LS04

      Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ164N - Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
      FZ164N
      Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
      Preis
      700,20 €
      / Set *
      700,20 €
      / Set *
    • 2
      FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      FZ106N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      Preis
      318,70 €
      / Stück *
      318,70 €
      / Stück *
    • 3
      FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      FZ104N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      Preis
      269,90 €
      / Stück *
      269,90 €
      / Stück *
    • 4
      FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      FZ102N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      Preis
      361,40 €
      / Stück *
      361,40 €
      / Stück *
    • 5
      FZ801B - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      FZ801B
      Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      Preis
      47,20 €
      / Stück *
      47,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG