The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Zubehör für Vertei­ler­schränke
  • MES-DBD11040
  • Zubehör für Vertei­ler­schränke

Dachrahmen distanziert 1100x400 (BxT) lackiert MES-DBD11040

EAN
7611919035637
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Preis
67,50 €
/ Stück *
67,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Dachrahmen distanziert 1100x400 (BxT) lackiert

MES-DBD11040

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FG24WE

    Anreihstandverteiler IP41 1100x2000x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

    2.191,50 €  / Stück*
  • FG34WE

    Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

    2.344,90 €  / Stück*
  • FG24WD

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x1100x400 mm

    2.528,00 €  / Stück*
  • FG24LD

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, SK I, 1900x1100x400mm, mit Klarsicht

    3.033,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    1099 mm
  • Tiefe
    390 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Licht­grau
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager REACH declaration MES-DBD11040
PDF
Hager RoHS Report MES-DBD11040
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-DBD11040 | Hager Deutschland

    Produktbild MES-DBD11040

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt MES-DBD11040 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt MES-DBD11040

    Dachrahmen distanziert 1100x400 (BxT) lackiert

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ164N - Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
    FZ164N
    Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
    Preis
    700,20 €
    / Set *
    700,20 €
    / Set *
  • 2
    FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    FZ106N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    Preis
    318,70 €
    / Stück *
    318,70 €
    / Stück *
  • 3
    FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    FZ104N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    Preis
    269,90 €
    / Stück *
    269,90 €
    / Stück *
  • 4
    FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    FZ102N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    Preis
    361,40 €
    / Stück *
    361,40 €
    / Stück *
  • 5
    FZ801B - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
    FZ801B
    Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
    Preis
    47,20 €
    / Stück *
    47,20 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG