Auslauf

Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau M55437035

EAN
4012740137508
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: LF6023067035

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    61 mm
  • Breite
    230 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schnapp­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Serien
    FB 60 x 230, LF 60 x 230

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.