Modulboden 2-teilig 1350x400 (BxT) verzinkt M-MBO13540

EAN
7611919209670
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
240,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    14 mm
  • Breite
    1350 mm
  • Tiefe
    400 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Zink

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.