Bodenblech 3-teilig mit Bürsten 350x400 (BxT) verzinkt M-BBB3540

EAN
7611919207485
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
131,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    14 mm
  • Breite
    350 mm
  • Tiefe
    400 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Zink

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.