Auslauf

Schraubkappe DII E27 25A aus Isolierstoff mit Prüfloch LE27SI

EAN
3250614124457
Marke
Hager
VPE
20 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    DII
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    25 A
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Anschluss
  • Fassung Typ
    E27

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.