Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung LD046

Dieser Kunststoff-Sicherungssockel (Sicherungsgröße D02) von Hager mit Rahmenklemme ist ideal für Elektrofachkräfte. Mit einem Nennstrom von 63A, bietet dieser 3-polige E18 Sockel Zuverlässigkeit für Ihre Projekte. Die einfache Installation und robuste Konstruktion machen ihn zur perfekten Wahl für professionelle Anwendungen. Vertrauen Sie auf Qualität mit Hager!
EAN
3250614040047
Marke
Hager
VPE
3 Stücke
Preisgruppe
H621
15,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • D0-Schraub-Pass­ein­satz 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
    Käfig­klemme
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    28,50 W
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    D02
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Abmes­sungen
  • Höhe
    72 mm
  • Breite
    79 mm
  • Länge
    62 mm
  • Abstand Sammelschienen
    35 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung

D02-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 28,50 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D02
Sicherungscharakteristik: gG

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD046
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.