The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    • L91937030
    EAN
    4012740102063
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T210
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit

    Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau L91937030

    Preis
    20,20 €
    / Stück *
    20,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau

    L91937030

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose
    • GLT5000

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

      6,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      190 mm
    • Länge
      375 mm
    • Ober­teil Breite
      190 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      76 mm
    • Breite der Öffnung
      218 mm
    • Eckra­dius der Öffnung
      7 mm
    • Anzahl Einheiten
      3
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L91937030
    PDF
    RoHS Report L91937030
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L91937030 | Hager Deutschland

      Produktbild L91937030

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L91937030 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L91937030

      Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung FB

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LF6011047035 - Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      LF6011047035
      Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      36,10 €
      / Stück *
      36,10 €
      / Stück *
    • 2
      LF6011037035 - Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      LF6011037035
      Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      38,00 €
      / Stück *
      38,00 €
      / Stück *
    • 3
      LF6011057035 - Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      LF6011057035
      Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      29,10 €
      / Stück *
      29,10 €
      / Stück *
    • 4
      FB6011067035 - Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm lichtgrau
      FB6011067035
      Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm lichtgrau
      Preis
      8,80 €
      / Stück *
      8,80 €
      / Stück *
    • 5
      FB6013067035 - Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau
      FB6013067035
      Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau
      Preis
      10,00 €
      / Stück *
      10,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau

    Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme.

    Breite: 190 mm
    Länge: 375 mm
    Oberteil Breite: 190 mm
    Durchmesser der Öffnung: 0 mm
    Höhe der Öffnung: 76 mm
    Breite der Öffnung: 218 mm
    Eckradius der Öffnung: 7 mm
    Anzahl Einheiten: 3
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
    Schnittkaschierend: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Steingrau
    RAL Nummer: 7030

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L91937030
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG