The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
  • L91327030
  • Leitungs­füh­rungs­system mit Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit

Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau L91327030

EAN
4012740101998
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T210
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
11,80 €
/ Stück *
11,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau

L91327030

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose
  • GLT5000

    Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

    6,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    130 mm
  • Länge
    250 mm
  • Ober­teil Breite
    130 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    0
  • Höhe der Öffnung
    76 mm
  • Breite der Öffnung
    147 mm
  • Eckra­dius der Öffnung
    7 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Geräte mit Zentralscheibe
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L91327030
PDF
Hager RoHS report L91327030
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L91327030 | Hager Deutschland

    Produktbild L91327030

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt L91327030 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L91327030

    Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung FB | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung FB

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LF6011057035 - Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
    LF6011057035
    Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
    Preis
    28,30 €
    / Stück *
    28,30 €
    / Stück *
  • 2
    FB6011067035 - Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm lichtgrau
    FB6011067035
    Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm lichtgrau
    Preis
    8,60 €
    / Stück *
    8,60 €
    / Stück *
  • 3
    LF6011037035 - Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
    LF6011037035
    Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
    Preis
    37,00 €
    / Stück *
    37,00 €
    / Stück *
  • 4
    LF6023047035 - Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau
    LF6023047035
    Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau
    Preis
    47,70 €
    / Stück *
    47,70 €
    / Stück *
  • 5
    LF6011047035 - Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
    LF6011047035
    Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau
    Preis
    35,10 €
    / Stück *
    35,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme.

Breite: 130 mm
Länge: 250 mm
Oberteil Breite: 130 mm
Durchmesser der Öffnung: 0 mm
Höhe der Öffnung: 76 mm
Breite der Öffnung: 147 mm
Eckradius der Öffnung: 7 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
RAL Nummer: 7030

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L91327030
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG