The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
  • L630A
  • Sammelschie­nen­klemmen und Einspei­sea­d­apter (ESA)
  • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm L630A

EAN
3250610740965
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H602
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
355,00 €
/ Stück *
355,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm

L630A

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    160 mm
  • Breite
    144 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    20 - 30 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    8 W
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration L630A
PDF
Hager RoHS Report L630A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild L630A | Hager Deutschland

    Produktbild L630A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt L630A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt L630A

    Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (DE, Stand: 01.2011)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2011-01-21

    PDF
    674,61 kB
    Bild Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für L630A - Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-30 mm², für Sammelschiene 60 mm (EN, Stand: 01.2011)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2011-01-21

    PDF
    674,61 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    595,26 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LD046 - Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD046
    Kunststoff-Sicherungssockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis
    16,40 €
    / Stück *
    16,40 €
    / Stück *
  • 2
    L063L1 - Reitersicherungsunterteil / D0-Sicherungssockel D02 E18, 63A, 3-polig, 60mm
    L063L1
    Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    Preis
    36,40 €
    / Stück *
    36,40 €
    / Stück *
  • 3
    LD02K63-3KS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    LD02K63-3KS
    Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
    Preis
    13,60 €
    / Stück *
    13,60 €
    / Stück *
  • 4
    L063L - Reitersicherungsunterteil D02 E18, 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    L063L
    Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
    Preis
    36,30 €
    / Stück *
    36,30 €
    / Stück *
  • 5
    L250E - Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    L250E
    Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
    Preis
    24,60 €
    / Stück *
    24,60 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG