Sicherungsunterteil D02 E18 63A 1polig Zugang Schraube Abgang Schelle L43
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Sicherungseinsatz 7 Produkte verfügbar -
D0-Sicherungsschraubkappe 3 Produkte verfügbar -
D0-Hülsenpasseinsatz 9 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom63 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A
-
Polanzahl1
-
Montage aufHutschiene
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,9 W
-
SicherungsgrößeD02
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild L43
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt L43
Sicherungsunterteil D02 E18 63A 1polig Zugang Schraube Abgang Schelle
PDF -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.