Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik • KWB02 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
  • KWB02

Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik

KWB02

  • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör

Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik KWB02

EAN
3250613931339
Marke
Hager
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
3,80 €
/ Stück *
3,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    60 mm
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    10 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KWB02 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KWB02 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KWB02 | Hager Deutschland

    Produktbild KWB02

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KXA02E - Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik
    KXA02E
    Schutzleiterklemme 2, 5mm², Schraubtechnik
    Preis
    5,00 €
    / Stück *
    5,00 €
    / Stück *
  • 2
    KXA02LH - Durchgangsklemme-Phase 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    KXA02LH
    Durchgangsklemme-Phase 2, 5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    Preis
    0,88 €
    / Stück *
    0,88 €
    / Stück *
  • 3
    KXA02LX - Etagenklemme-Phase 2,5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
    KXA02LX
    Etagenklemme-Phase 2, 5mm², 500V-24A, Schraubtechnik
    Preis
    4,45 €
    / Stück *
    4,45 €
    / Stück *
  • 4
    KXA02NH - Durchgangsklemme-Neutral 2,5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    KXA02NH
    Durchgangsklemme-Neutral 2, 5mm², 800V-24A, Schraubtechnik
    Preis
    1,08 €
    / Stück *
    1,08 €
    / Stück *
  • 5
    KXA04I1 - Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
    KXA04I1
    Dreileiterklemme 4mm², 1xN-Trennung intern - 1xDurchgang L, 1xSchutzleiter
    Preis
    7,40 €
    / Stück *
    7,40 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG