The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • KWB02
    EAN
    3250613931339
    Marke
    Hager
    VPE
    100 Stück
    Preisgruppe
    H610
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik KWB02

    Preis
    3,90 €
    / Stück *
    3,90 €
    / Stück *

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik

    KWB02

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • UF51W7

      Wandlerfeld, universN, bis 135 A, mit NH00 Trenner auf Sammelschiene

      2.503,90 €  / Stück*
    • UF51W8

      Wandler-Feld, universN, bis 250 A, mit NH1 Trenner auf Sammelschiene

      3.124,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      60 mm
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      10 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration KWB02
    PDF
    Hager RoHS Report KWB02
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KWB02 | Hager Deutschland

      Produktbild KWB02

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KWB02 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KWB02

      Endwinkel bis 150mm², Schraubtechnik

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG