BKE-I univers Z für EBS-Höhe 1350mm, 5-polig, 16mm², mit Spannungsabgriff KU76S40
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe240 mm
-
Breite90 mm
-
FarbeReinweiß
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
AnschlussartOhne
-
Polanzahl5
-
PhasenabgriffL1-L3, N
-
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung16 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung16 - 16 mm²
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KU76S40
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KU76S40
BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 1350mm, 5-polig, 16mm², mit Spannungsabgriff
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)
BKE-I für eHZ
PDF3,18 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für KU76S10 - BKE-I, universZ, mit Spannungsabgriff (DE, Stand: 08.2014)
Montageanleitung de-DE 2014-08-22
PDF370,72 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF354,26 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.