Zubehör KU33…, univers Z, 1 x Klemmendeckel, klein KU3XKE

EAN
3250613806842
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
22,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    178 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Art des Zähler­felds
    eHZ
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IPxxC
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Ohne

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.