Schraubengarnitur zu Ausleger M10x25 10Stück KTSAS00

EAN
4012740874786
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T350
18,50 €
/ Set *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    25 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­demaß metrisch
    10 - 10
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.