The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Kanal­trag­sys­teme
    • KTSA0200
    EAN
    4012740874267
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Kanal­trag­sys­teme

    Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm KTSA0200

    Preis
    19,10 €
    / Stück *
    19,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm

    KTSA0200

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Profil­höhe
      68 mm
    • Profil­breite
      24 mm
    • Profil­länge
      230 mm
    Gewicht
    • Trag­fä­hig­keit
      2400
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung Ausleger
      Wand und Stie­laus­leger

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KTSA0200
    PDF
    RoHS Report KTSA0200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KTSA0200 | Hager Deutschland

      Produktbild KTSA0200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KTSA0200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KTSA0200

      Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

      PDF
      2,50 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      266,80 kB
      Bild T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS | Hager Deutschland

      T112A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_KTS

      Konformitätserklärung International 2022-02-03

      PDF
      199,66 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KTSAB0600 - Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 600mm
      KTSAB0600
      Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 600mm
      Preis
      55,50 €
      / Stück *
      55,50 €
      / Stück *
    • 2
      KTSS0825 - Schraube M8x22 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSS0825
      Schraube M8x22 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      3,90 €
      / Set *
      3,90 €
      / Set *
    • 3
      KTSS0812 - Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSS0812
      Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      3,05 €
      / Set *
      3,05 €
      / Set *
    • 4
      KTSG1000 - Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 Länge 1000mm
      KTSG1000
      Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 Länge 1000mm
      Preis
      12,30 €
      / Stück *
      12,30 €
      / Stück *
    • 5
      KTSCK00 - Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück
      KTSCK00
      Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück
      Preis
      11,50 €
      / Set *
      11,50 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm

    Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm.

    Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren.

    Profilhöhe: 68 mm
    Profilbreite: 24 mm
    Profillänge: 230 mm
    Tragfähigkeit: 2400
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
    Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Ausführung Ausleger: Wand und Stielausleger

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KTSA0200
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG