The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Kanal­trag­sys­teme
    • KTSA0100
    EAN
    4012740874250
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    • Kanal­trag­sys­teme

    Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 100mm KTSA0100

    Preis
    14,70 €
    / Stück *
    14,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 100mm

    KTSA0100

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Profil­höhe
      56 mm
    • Profil­breite
      24 mm
    • Profil­länge
      130 mm
    Gewicht
    • Trag­fä­hig­keit
      3000
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt
    Ausstat­tung
    • Ausfüh­rung Ausleger
      Wand und Stie­laus­leger

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KTSA0100
    PDF
    RoHS Report KTSA0100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KTSA0100 | Hager Deutschland

      Produktbild KTSA0100

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KTSA0100 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KTSA0100

      Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 100mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

      PDF
      2,50 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      266,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KTSAB0800 - Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm
      KTSAB0800
      Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm
      Preis
      73,90 €
      / Stück *
      73,90 €
      / Stück *
    • 2
      KTSAB1000 - Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 1000mm
      KTSAB1000
      Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 1000mm
      Preis
      86,30 €
      / Stück *
      86,30 €
      / Stück *
    • 3
      KTSS0812 - Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSS0812
      Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      3,10 €
      / Set *
      3,10 €
      / Set *
    • 4
      KTSCSS1 - Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M6x20 10Stück
      KTSCSS1
      Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M6x20 10Stück
      Preis
      54,80 €
      / Set *
      54,80 €
      / Set *
    • 5
      KTSCLS0N - Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
      KTSCLS0N
      Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
      Preis
      37,00 €
      / Set *
      37,00 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 100mm

    Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm.

    Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren.

    Profilhöhe: 56 mm
    Profilbreite: 24 mm
    Profillänge: 130 mm
    Tragfähigkeit: 3000
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
    Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Ausführung Ausleger: Wand und Stielausleger

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: KTSA0100
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG