The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Kanal­trag­sys­teme
    • KTSAB0800
    EAN
    4012740874311
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    • Kanal­trag­sys­teme

    Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm KTSAB0800

    Preis
    73,90 €
    / Stück *
    73,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm

    KTSAB0800

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Profil­höhe
      50 mm
    • Profil­breite
      50 mm
    • Profil­länge
      800 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KTSAB0800
    PDF
    RoHS Report KTSAB0800
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KTSAB0800 | Hager Deutschland

      Produktbild KTSAB0800

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KTSAB0800 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KTSAB0800

      Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

      PDF
      2,50 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      266,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KTSAV00 - Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x
      KTSAV00
      Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x
      Preis
      89,10 €
      / Set *
      89,10 €
      / Set *
    • 2
      KTSAB1000 - Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 1000mm
      KTSAB1000
      Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 1000mm
      Preis
      86,30 €
      / Stück *
      86,30 €
      / Stück *
    • 3
      KTSS0812 - Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSS0812
      Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      3,10 €
      / Set *
      3,10 €
      / Set *
    • 4
      KTSCSS1 - Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M6x20 10Stück
      KTSCSS1
      Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M6x20 10Stück
      Preis
      54,80 €
      / Set *
      54,80 €
      / Set *
    • 5
      KTSCLS0N - Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
      KTSCLS0N
      Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
      Preis
      37,00 €
      / Set *
      37,00 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm

    Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm.

    Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden.

    Profilhöhe: 50 mm
    Profilbreite: 50 mm
    Profillänge: 800 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
    Verzinkt
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: KTSAB0800
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG