The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Kanal­trag­sys­teme
    • KTSAV00
    EAN
    4012740893015
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T350
    • Kanal­trag­sys­teme

    Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x KTSAV00

    Preis
    89,10 €
    / Set *
    89,10 €
    / Set *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x

    KTSAV00

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      25 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Elek­tro­ly­tisch verzinkt, Verzinkt
    • Farbe
      Zink

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration KTSAV00
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KTSAV00 | Hager Deutschland

      Produktbild KTSAV00

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt KTSAV00 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KTSAV00

      Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x

      PDF
    • Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, de-CH, de-AT 2001-09-23

      PDF
      2,50 MB
    • Prüfzertifikate

      Bild Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022) | Hager Deutschland

      Gutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)

      Produktzertifikat International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • EU-Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      266,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KTSS0840 - Schraube M8x40 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSS0840
      Schraube M8x40 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      6,20 €
      / Set *
      6,20 €
      / Set *
    • 2
      KTSM08 - Mutter M8 DIN EN 1661, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSM08
      Mutter M8 DIN EN 1661, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      4,00 €
      / Set *
      4,00 €
      / Set *
    • 3
      KTSCLS0N - Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
      KTSCLS0N
      Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
      Preis
      37,00 €
      / Set *
      37,00 €
      / Set *
    • 4
      KTSS0825 - Schraube M8x22 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSS0825
      Schraube M8x22 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      4,00 €
      / Set *
      4,00 €
      / Set *
    • 5
      KTSU0824 - Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück
      KTSU0824
      Scheibe 8, 4 x 30 x 2, 5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück
      Preis
      4,70 €
      / Set *
      4,70 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x

    Winkel aus galvanisch verzinktem Stahlblech zum Verbinden von Wand-/Stielausleger mit Gewindestange M10, zur zusätzlichen Absicherung bei hohen Lasten oder bei Anforderungen an den Funktionserhalt eines Brandschutzkanal-Systems (bei abgehängter Montage von Brandschutzkanälen E30 ist zusätzliche Absicherung vorgeschrieben). Längeneinstellbar von 0 bis 12 mm, inklusive Befestigungsmaterial mit je Verbinder 2 x Schraube + Mutter M6 (Befestigung des Verbinders an Ausleger), 2 x Mutter M10 (Befestigung der Gewindestange an Verbinder).

    Länge: 25 mm
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
    Verzinkt
    Farbe: Zink

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KTSAV00
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG