The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • KR07SAP
    EAN
    3250610134122
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör

    Endplatte für KR02SI4,KR02SI5 KR07SAP

    Preis
    0,86 €
    / Stück *
    0,86 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endplatte für KR02SI4,KR02SI5

    KR07SAP

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR07SAP
    PDF
    RoHS Report KR07SAP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR07SAP | Hager Deutschland

      Produktbild KR07SAP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR07SAP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR07SAP

      Endplatte für KR02SI4,KR02SI5

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR025SL - Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V/24A, SNAP-IN
      KR025SL
      Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V/24A, SNAP-IN
      Preis
      1,62 €
      / Stück *
      1,62 €
      / Stück *
    • 2
      KR03BE - Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück
      KR03BE
      Bezeichnungsstreifen fortlaufend von 101-200 - 5 Bögen à 200 Stück
      Preis
      76,70 €
      / Stück *
      76,70 €
      / Stück *
    • 3
      KR02SAP - Endplatte für KR040SL, KR040SN, KR040SPE
      KR02SAP
      Endplatte für KR040SL, KR040SN, KR040SPE
      Preis
      0,94 €
      / Stück *
      0,94 €
      / Stück *
    • 4
      KR02AP - Endplatte für KR025LM, Farbe: beige
      KR02AP
      Endplatte für KR025LM, Farbe: beige
      Preis
      0,90 €
      / Stück *
      0,90 €
      / Stück *
    • 5
      KR025SB10 - Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Stecktechnik
      KR025SB10
      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Stecktechnik
      Preis
      4,85 €
      / Stück *
      4,85 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG