The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • KR02AP
    EAN
    3250610134078
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • Reihen­klemmen Steck­technik und Zubehör
    • Mehr sehen

    Endplatte für KR025LM, Farbe: beige KR02AP

    Preis
    0,91 €
    / Stück *
    0,91 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endplatte für KR025LM, Farbe: beige

    KR02AP

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR02AP
    PDF
    RoHS Report KR02AP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR02AP | Hager Deutschland

      Produktbild KR02AP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR02AP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR02AP

      Endplatte für KR025LM, Farbe: beige

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR02IB - Querverbinder 2,5mm², 2-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      KR02IB
      Querverbinder 2, 5mm², 2-fach, f. KR02I1/2/3/4/5, Schraubtechnik
      Preis
      2,35 €
      / Stück *
      2,35 €
      / Stück *
    • 2
      KR01AP - Endplatte für 2,5-10 mm², Farbe: beige
      KR01AP
      Endplatte für 2, 5-10 mm², Farbe: beige
      Preis
      0,56 €
      / Stück *
      0,56 €
      / Stück *
    • 3
      KR350B - Querverbinder 35mm², 2-fach, Schraubtechnik
      KR350B
      Querverbinder 35mm², 2-fach, Schraubtechnik
      Preis
      4,60 €
      / Stück *
      4,60 €
      / Stück *
    • 4
      KR160B - Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik
      KR160B
      Querverbinder 16mm², 2-fach, Schraubtechnik
      Preis
      2,05 €
      / Stück *
      2,05 €
      / Stück *
    • 5
      KR01MA - Blitz-Markierer für 2,5-10 mm² Reihenklemmen - 4 Bögen à 12 Stück
      KR01MA
      Blitz-Markierer für 2, 5-10 mm² Reihenklemmen - 4 Bögen à 12 Stück
      Preis
      78,40 €
      / Stück *
      78,40 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG