The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör
    • KR01AP
    EAN
    3250610134061
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • Reihen­klemmen Schraub­technik und Zubehör

    Endplatte für 2,5-10 mm², Farbe: beige KR01AP

    Preis
    0,55 €
    / Stück *
    0,55 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endplatte für 2,5-10 mm², Farbe: beige

    KR01AP

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR01AP
    PDF
    RoHS Report KR01AP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KR01AP | Hager Deutschland

      Produktbild KR01AP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KR01AP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KR01AP

      Endplatte für 2,5-10 mm², Farbe: beige

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KR700L - Durchgangsklemme-Phase 70mm², 1000V/192A, Schraubtechnik
      KR700L
      Durchgangsklemme-Phase 70mm², 1000V/192A, Schraubtechnik
      Preis
      26,90 €
      / Stück *
      26,90 €
      / Stück *
    • 2
      KR025B10 - Querverbinder 2,5mm², 10-fach, Schraubtechnik
      KR025B10
      Querverbinder 2, 5mm², 10-fach, Schraubtechnik
      Preis
      4,80 €
      / Stück *
      4,80 €
      / Stück *
    • 3
      KR01EW - Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik, Farbe: beige
      KR01EW
      Endwinkel bis 35mm², Schraubtechnik, Farbe: beige
      Preis
      1,80 €
      / Stück *
      1,80 €
      / Stück *
    • 4
      KR060B - Querverbinder 6mm², 2-fach, Schraubtechnik
      KR060B
      Querverbinder 6mm², 2-fach, Schraubtechnik
      Preis
      1,90 €
      / Stück *
      1,90 €
      / Stück *
    • 5
      KR160L - Durchgangsklemme-Phase 16mm², 690V/76A, Schraubtechnik
      KR160L
      Durchgangsklemme-Phase 16mm², 690V/76A, Schraubtechnik
      Preis
      3,05 €
      / Stück *
      3,05 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG