The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • KM22A
    EAN
    3250613831349
    Marke
    Hager
    VPE
    2 Stück
    Preisgruppe
    H610
    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Zähler­platz Zubehör
    • Mehr sehen

    PE/N-Klemme, univers Z, 2x22 Klemmstellen, 10x16/12x10 mm² KM22A

    Preis
    37,40 €
    / Stück *
    37,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    PE/N-Klemme, univers Z, 2x22 Klemmstellen, 10x16/12x10 mm²

    KM22A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 205 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FWU51S

      Feldverteiler UP 60PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

      549,90 €  / Stück*
    • FWU62M4

      Feldverteiler UP 6-reihig, 3x26PLE+Media, IP30, SKII, Nische HxBxT:957x565x115mm

      1.005,90 €  / Stück*
    • ZB11S

      Zählerschrank, univers Z, 800x300x205 mm, Schutzklasse II, 60 Platzeinheiten

      550,00 €  / Stück*
    • FWU53S

      Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

      1.298,40 €  / Stück*
    • FWU73S

      Feldverteiler UP 252PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x815x115mm

      1.701,60 €  / Stück*
    • FWU72S

      Feldverteiler UP 168PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

      1.199,90 €  / Stück*
    • FWU71S

      Feldverteiler UP 84PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm

      886,30 €  / Stück*
    • FWU63S

      Feldverteiler UP 216PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm

      1.499,80 €  / Stück*
    • FWU62S

      Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

      1.046,20 €  / Stück*
    • FWU61S

      Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

      717,70 €  / Stück*
    • FWU52S

      Feldverteiler UP 120PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm

      968,40 €  / Stück*
    • FWB74S

      Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, H:1100xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      1.995,70 €  / Stück*
    • FWU43S

      Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

      1.257,60 €  / Stück*
    • FWU42S

      Feldverteiler UP 96PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

      776,50 €  / Stück*
    • FWU41S

      Feldverteiler UP 48PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm

      529,10 €  / Stück*
    • FWU33S

      Feldverteiler UP 108PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm

      1.019,40 €  / Stück*
    • FWU32S

      Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

      765,20 €  / Stück*
    • FWU31S

      Feldverteiler UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm

      495,20 €  / Stück*
    • FWB42S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

      776,50 €  / Stück*
    • FWB72S

      Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 168PLE, H:1100xB:550xT:161mm, QuickConnect

      1.199,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      5 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      60 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KM22A
    PDF
    RoHS Report KM22A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KM22A | Hager Deutschland

      Produktbild KM22A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KM22A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KM22A

      PE/N-Klemme, univers Z, 2x22 Klemmstellen, 10x16/12x10 mm²

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Montageanleitung International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-03-25

      PDF
      33,19 MB
      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-06

      PDF
      235,34 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      FZ106N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
      Preis
      318,70 €
      / Stück *
      318,70 €
      / Stück *
    • 2
      FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      FZ104N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
      Preis
      269,90 €
      / Stück *
      269,90 €
      / Stück *
    • 3
      FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      FZ102N
      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
      Preis
      361,40 €
      / Stück *
      361,40 €
      / Stück *
    • 4
      FZ714 - Verbindungssatz, univers, für Sockel
      FZ714
      Verbindungssatz, univers, für Sockel
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *
    • 5
      FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
      FZ791N
      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
      Preis
      16,80 €
      / Stück *
      16,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG