The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • KM06E
    EAN
    3250613831042
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H610
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 6 Klemmstellen KM06E

    Preis
    9,90 €
    / Stück *
    9,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 6 Klemmstellen

    KM06E

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      5 mm
    • Tiefe
      53 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      60 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KM06E
    PDF
    RoHS Report KM06E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KM06E | Hager Deutschland

      Produktbild KM06E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KM06E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KM06E

      Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 6 Klemmstellen

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Montageanleitung International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KZ060 - Schnellbefestigungsfeder (10 Stück), 20mm breit mit Schraube
      KZ060
      Schnellbefestigungsfeder (10 Stück), 20mm breit mit Schraube
      Preis
      10,50 €
      / Stück *
      10,50 €
      / Stück *
    • 2
      KM07N - Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 7 Klemmstellen
      KM07N
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 7 Klemmstellen
      Preis
      5,80 €
      / Stück *
      5,80 €
      / Stück *
    • 3
      K142 - Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
      K142
      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
      Preis
      4,30 €
      / Stück *
      4,30 €
      / Stück *
    • 4
      KM10E - Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 10 Klemmstellen
      KM10E
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 10 Klemmstellen
      Preis
      15,50 €
      / Stück *
      15,50 €
      / Stück *
    • 5
      K158 - Messingschienenklemme  169mm 1x25-11x16-13x10mm²,ohne Montagesockel
      K158
      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel
      Preis
      12,30 €
      / Stück *
      12,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG