The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • K158
    EAN
    4010330711374
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H610
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm²,ohne Montagesockel K158

    Preis
    12,60 €
    / Stück *
    12,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm²,ohne Montagesockel

    K158

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      60 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Bronze
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemmen
      1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²
    Abmes­sungen
    • Breite
      169 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration K158
    PDF
    RoHS Report K158
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild K158 | Hager Deutschland

      Produktbild K158

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt K158 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt K158

      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm²,ohne Montagesockel

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Deutschland

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      K142 - Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
      K142
      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
      Preis
      4,40 €
      / Stück *
      4,40 €
      / Stück *
    • 2
      K148 - Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel
      K148
      Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel
      Preis
      5,10 €
      / Stück *
      5,10 €
      / Stück *
    • 3
      KM07E - Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 7 Klemmstellen
      KM07E
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 7 Klemmstellen
      Preis
      5,90 €
      / Stück *
      5,90 €
      / Stück *
    • 4
      KZ060 - Schnellbefestigungsfeder (10 Stück), 20mm breit mit Schraube
      KZ060
      Schnellbefestigungsfeder (10 Stück), 20mm breit mit Schraube
      Preis
      10,70 €
      / Stück *
      10,70 €
      / Stück *
    • 5
      KM25A - PE/N-Klemme, univers Z, 2x25 Klemmstellen, 11x16/14x10 mm²
      KM25A
      PE/N-Klemme, univers Z, 2x25 Klemmstellen, 11x16/14x10 mm²
      Preis
      40,50 €
      / Stück *
      40,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG