The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • KL13BW

Wandlerzubehör,Univ.N,Wandlerprüfklemme, 13-polig, Ausführung Bayernwerk KL13BW

EAN
3250611032304
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Wandlerzubehör,Univ.N,Wandlerprüfklemme, 13-polig, Ausführung Bayernwerk

KL13BW

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FP82W5N

    Wandler- und Messschr, Univ.N, 1250x550x205, 1ZF, APZ, NAR NH00 SUT, AAR Lasttr.125A

    3.967,90 €  / Stück*
  • FP92W8N

    Wandler- und Messschr, Univ.N, 1400x550x205, 1ZF, APZ, NAR NH2 SUT, AAR Lasttr.250A

    5.654,10 €  / Stück*
  • FP73W8N3P

    Wandlerschrank bis 100A, IP44, SK II, 1100x800x205mm, mit APZ, Stromnetz Berlin

    5.252,80 €  / Stück*
  • FP73W9N3P

    Wandler- Messschr, 1100x800x205mm, 1ZP, APZ, NAR NH00 SUT, AAR

    4.271,80 €  / Stück*
  • UF32W6N3P

    Wandler- und Messfeld, Univ.N, 1050x500x160mm NAR NH00, AAR Lastt125A, TAB Bayernw.

    4.039,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    30 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    13
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7030

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KL13BW
PDF
Hager RoHS Report KL13BW
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KL13BW | Hager Deutschland

    Produktbild KL13BW

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KL13BW | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KL13BW

    Wandlerzubehör,Univ.N,Wandlerprüfklemme, 13-polig, Ausführung Bayernwerk

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG