The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
  • KJ31
  • Zähler­steck­klemmen und Zubehör
  • Zubehör 3-Punkt

Zählersteckklemme,universZ, Drehstrom 100 A, ohne Abdeckung KJ31

EAN
3250613802875
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H610
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
214,90 €
/ Stück *
214,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Zählersteckklemme,universZ, Drehstrom 100 A, ohne Abdeckung

KJ31

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
  • KJ37Z

    Plombierhaube, univers Z, für alle KJ31..

    33,70 €  / Stück*
  • KJ31Z4

    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr

    40,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1,14 W
Archi­tektur
  • Polart
    4P
Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    153 mm
  • Tiefe
    38 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemme
    50 mm²
  • Tarif­an­schluss
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    5 - 5 Nm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KJ31
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJ31 | Hager Deutschland

    Produktbild KJ31

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KJ31 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KJ31

    Zählersteckklemme,universZ, Drehstrom 100 A, ohne Abdeckung

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung 6LE007276A | Hager Deutschland

    Montageanleitung 6LE007276A

    Montageanleitung International 2020-01-02

    PDF
    1,94 MB
    Bild Montageanleitung 6le001254B | Hager Deutschland

    Montageanleitung 6le001254B

    Montageanleitung International 2020-04-21

    PDF
    1,73 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-10

    PDF
    257,64 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KJ31Z1 - Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
    KJ31Z1
    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1 x flexibel, 6 x starr
    Preis
    30,80 €
    / Stück *
    30,80 €
    / Stück *
  • 2
    KJ06Z - Hartpapierschieber, univers Z, für KJ04Z
    KJ06Z
    Hartpapierschieber, univers Z, für KJ04Z
    Preis
    5,80 €
    / Stück *
    5,80 €
    / Stück *
  • 3
    KJ37Z - Plombierhaube,univers Z, für alle KJ31..
    KJ37Z
    Plombierhaube, univers Z, für alle KJ31..
    Preis
    33,70 €
    / Stück *
    33,70 €
    / Stück *
  • 4
    KJ31Z4 - Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr
    KJ31Z4
    Steckerstifte, universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 7 Stück, starr
    Preis
    40,80 €
    / Stück *
    40,80 €
    / Stück *
  • 5
    KJ03Z - Steckerstifte / Kontaktstifte für Zählersteckklemme, Drehstrom 63A, 7x45mm
    KJ03Z
    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
    Preis
    13,10 €
    / Set *
    13,10 €
    / Set *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG