The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • KDS563A
    Die Phasenschiene KDS563A vom Typ QuickBusbar versorgt kompakt und waagerecht 12 Module in der Belegung L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N. Fest montierte Seitenteile isolieren die Kupferschienen und stellen den Berührungsschutz her. Sie führt einen Nennstrom von 63 A, die Bemessungsbetriebsspannung reicht von 230 V bis 400 V. Auf 215 mm Länge nimmt der Gabelanschluss starre Leiter mit 10 mm² auf.
    EAN
    3250613710095
    Marke
    Hager
    VPE
    42 Stück
    Preisgruppe
    H601
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Phasenschiene QuickBusbar, 63 A, 12 Module, L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N KDS563A

    Preis
    32,20 €
    / Stück *
    32,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene QuickBusbar, 63 A, 12 Module, L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N

    KDS563A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • KZ059

      Berührungsschutzabdeckung

      1,93 €  / Stück*

    Passend zu

    • GKEV12SET12

      Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit 6x ADA516D, Winsta, C-Profil

      812,80 €  / Stück*
    • GKEV12SET14

      Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit 6x ADA510D, Winsta, C-Profil

      812,80 €  / Stück*
    • GKEV12SET18

      Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit 3xADA516D + 3xADA510D, Winsta, C-Profil

      812,80 €  / Stück*
    • GKEV12SET19

      Kleinverteiler für BR-Kanal bestückt mit 3xADA513D + 3xADA510D, Winsta, C-Profil

      812,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Polart
      3P+N
    Abmes­sungen
    • Länge
      215 mm
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Gabel
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      12

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDS563A
    PDF
    RoHS Report KDS563A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KDS563A | Hager Deutschland

      Produktbild KDS563A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KDS563A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KDS563A

      Phasenschiene 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N QuickBusbar

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für KCF563L, KCF663S, KCF863L, KCF963L - Phasenschiene senkrecht 63A (DE, Stand: 02.2019) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für KCF563L, KCF663S, KCF863L, KCF963L - Phasenschiene senkrecht 63A (DE, Stand: 02.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
      Bild Schnell, sicher, einfach. | Hager Deutschland

      Schnell, sicher, einfach.

      quickconnect (21DE0132_01)

      PDF
      6,92 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      269,70 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UST4VS33 - SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,3 polig
      UST4VS33
      SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 3 polig
      Preis
      314,40 €
      / Stück *
      314,40 €
      / Stück *
    • 2
      UST447 - Hauptsammelschienenträger universN UST4, 1600A für Cu 2x 40x10, 4 polig
      UST447
      Hauptsammelschienenträger universN UST4, 1600A für Cu 2x 40x10, 4 polig
      Preis
      41,30 €
      / Stück *
      41,30 €
      / Stück *
    • 3
      UST4MB - Montagebügel,universN, Sammelschiene-Träger UST4
      UST4MB
      Montagebügel, universN, Sammelschiene-Träger UST4
      Preis
      41,20 €
      / Stück *
      41,20 €
      / Stück *
    • 4
      UST4VS3 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig
      UST4VS3
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 4 polig
      Preis
      398,20 €
      / Stück *
      398,20 €
      / Stück *
    • 5
      UST446 - Hauptsammelschienenträger universN UST4, 1250A für Cu 2x 30x10, 4 polig
      UST446
      Hauptsammelschienenträger universN UST4, 1250A für Cu 2x 30x10, 4 polig
      Preis
      39,40 €
      / Stück *
      39,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasenschiene 12 Module 63A L1N-L2N-L3N-L1N-L2N-L3N QuickBusbar

    Kompakte waagerechte Phasenschienen. Maximaler Berührungsschutz und Sicherheit durch fest montierte Seitenteile zur Isolierung der Kupferschienen.

    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Polanzahl: 4
    Länge: 215 mm
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KDS563A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG