The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • KCF563R
    EAN
    3250613710132
    Marke
    Hager
    VPE
    8 Stück
    Preisgruppe
    H601
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig KCF563R

    Preis
    71,00 €
    / Stück *
    71,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig

    KCF563R

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KCF563R | Hager Deutschland

      Produktbild KCF563R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KCF563R | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KCF563R

      Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für KCF563L, KCF663S, KCF863L, KCF963L - Phasenschiene senkrecht 63A (DE, Stand: 02.2019) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für KCF563L, KCF663S, KCF863L, KCF963L - Phasenschiene senkrecht 63A (DE, Stand: 02.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
      Bild Schnell, sicher, einfach. | Hager Deutschland

      Schnell, sicher, einfach.

      quickconnect (21DE0132_01)

      PDF
      6,92 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      269,22 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      294,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UST4VS44 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1600A,4 polig
      UST4VS44
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1600A, 4 polig
      Preis
      547,50 €
      / Stück *
      547,50 €
      / Stück *
    • 2
      UST4VS3 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig
      UST4VS3
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 4 polig
      Preis
      406,20 €
      / Stück *
      406,20 €
      / Stück *
    • 3
      UST4VS33 - SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,3 polig
      UST4VS33
      SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 3 polig
      Preis
      320,70 €
      / Stück *
      320,70 €
      / Stück *
    • 4
      UST4VS43 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler,1600A,3 polig
      UST4VS43
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler, 1600A, 3 polig
      Preis
      384,60 €
      / Stück *
      384,60 €
      / Stück *
    • 5
      UST4MB - Montagebügel,universN, Sammelschiene-Träger UST4
      UST4MB
      Montagebügel, universN, Sammelschiene-Träger UST4
      Preis
      42,00 €
      / Stück *
      42,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig

    Senkrechte Phasenschienen zum Verteilen der Haupteinspeisung auf mehrere Hutschienen. Durch kompakte Bauform und optimierte Installationsposition vergrößert sich der Installationsraum besonders für die Installation der Endstromkreise.

    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Polanzahl: 4
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: KCF563R
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG