The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HXE055H
    EAN
    3250613152260
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H405
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1600 3P 380-415VAC HXE055H

    Preis
    443,50 €
    / Stück *
    443,50 €
    / Stück *
    Bald verfügbar
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1600 3P 380-415VAC

    HXE055H

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Anzugs­ver­brauch
      2,10 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2,10 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Span­nung
    • Steu­er­span­nung AC
      380 - 415 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Funk­ti­onen
    • Verzö­gert
      Ja
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HXE055H | Hager Deutschland

      Produktbild HXE055H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HXE055H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HXE055H

      Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1600 3P 380-415VAC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HXE011H, HXF001H - Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser (RU-PT-EL-EN-IT-FR-DE-ES-NL, NO, PL-ZH, Stand: 04.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXE011H, HXF001H - Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser (RU-PT-EL-EN-IT-FR-DE-ES-NL, NO, PL-ZH, Stand: 04.2013)

      Montageanleitung International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+ | Hager Deutschland

      Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+

      Zuverlässiger Schutz (19DE0387)

      PDF
      9,93 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HYC322H - Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      HYC322H
      Klemmenabdeckung für Baugröße h250 4polig lang
      Preis
      64,60 €
      / Stück *
      64,60 €
      / Stück *
    • 2
      HXA003H - Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      HXA003H
      Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      Preis
      84,50 €
      / Stück *
      84,50 €
      / Stück *
    • 3
      HXF042H - Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      HXF042H
      Motorantrieb für Baugröße h1600 200-230VAC
      Preis
      1.550,40 €
      / Stück *
      1.550,40 €
      / Stück *
    • 4
      HXA005H - Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      HXA005H
      Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
      Preis
      77,00 €
      / Stück *
      77,00 €
      / Stück *
    • 5
      HXF002H - Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      HXF002H
      Arbeitsstromauslöser für Baugröße h1600 48V DC
      Preis
      180,20 €
      / Stück *
      180,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG