Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1000 3P 220-240VAC HXE054H
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Anzugsverbrauch2,90 VA
-
Leistungsabgabe bei IN2,90 W
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Steuerspannung AC220 - 240 V
-
Steuerspannung DC0 - 0 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 240 V
-
VerzögertJa
-
Frequenz50 - 60 Hz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HXE054H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HXE054H
Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung h800-h1000 3P 220-240VAC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für HXE011H, HXF001H - Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser (RU-PT-EL-EN-IT-FR-DE-ES-NL, NO, PL-ZH, Stand: 04.2013)
Montageanleitung International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.