The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör
    • HXE030H
    EAN
    3250613370268
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H405
    • Kompakt­leis­tungs­schalter Zubehör

    Drehantrieb für Baugröße h1000 HXE030H

    Preis
    190,30 €
    / Stück *
    190,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Drehantrieb für Baugröße h1000

    HXE030H

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Leis­tungs­schalter
      Ja
    • Geeignet für Lastschalter
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HXE030H | Hager Deutschland

      Produktbild HXE030H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HXE030H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HXE030H

      Drehantrieb für Baugröße h1000

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HXE030H - Drehantrieb für Baugröße h1000 (PT-EN, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HXE030H - Drehantrieb für Baugröße h1000 (PT-EN, Stand: 07.2010)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      428,82 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTC320H - Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      HTC320H
      Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen
      Preis
      441,50 €
      / Stück *
      441,50 €
      / Stück *
    • 2
      HTG481H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 1 m
      HTG481H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 1 m
      Preis
      31,30 €
      / Stück *
      31,30 €
      / Stück *
    • 3
      HTG471H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m
      HTG471H
      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 1 m
      Preis
      36,80 €
      / Stück *
      36,80 €
      / Stück *
    • 4
      HTC330H - Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0,5 m h3+
      HTC330H
      Verbindungskabel mit CIP-Stecker auf CIP-Stecker 0, 5 m h3+
      Preis
      71,10 €
      / Stück *
      71,10 €
      / Stück *
    • 5
      HTG472H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m
      HTG472H
      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m
      Preis
      49,70 €
      / Stück *
      49,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Drehantrieb für Baugröße h1000

    Drehantrieb für Leistungs- und Lasttrennschalter zum Ein und Ausschaltern. Der Drehantrieb kann im Ein und ausgeschaltetem Zustand verriegelt werden.

    Geeignet für Leistungsschalter: Ja
    Geeignet für Lastschalter: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HXE030H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG