The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • HR534
    EAN
    3250613281359
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Wege HR534

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    HR535

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Wege

    HR534

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Reststrom­ab­gabe des Ring­korbs 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Reststrom­ab­gabe des Ring­korbs
    • HR832

      Wandler für FI-Relais HR Typ A rechteck 150x350mm

      2.736,80 €  / Stück*
    • HR831

      Wandler für FI-Relais HR Typ A rechteck 115x305mm

      2.125,40 €  / Stück*
    • HR830

      Wandler für FI-Relais HR Typ A rechteck 70x175mm

      1.116,40 €  / Stück*
    • HR705

      Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 210mm für Relais HR Typ A

      766,80 €  / Stück*
    • HR704

      Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 140mm für Relais HR Typ A

      593,30 €  / Stück*
    • HR703

      Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 105mm für Relais HR Typ A

      374,20 €  / Stück*
    • HR702

      Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 70mm für Relais HR Typ A

      191,90 €  / Stück*
    • HR701

      Wandler für Fehlerstromschutz-Relais rund Durchmesser 35mm für Relais HR Typ A

      182,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA
    • Ring­kör­per: Zuläs­sige Über­las­tung
      30 kA/100 ms
    Ausstat­tung
    • Erfor­der­liche Wandler für Fehler­strom­schutz
      Ja
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    Einstel­lungen
    • Einstell­bare Zeit­ver­zö­ge­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Max. Länge der Verbin­dung zwischen Empfänger und Sender
      25 m und 50 m Twis­te­d-Pair-­Kabel

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HR534
    PDF
    RoHS Report HR534
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HR534 | Hager Deutschland

      Produktbild HR534

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HR534 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HR534

      Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Wege

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für HR534 - Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Wege (DE-PT-EN-FR-ES, Stand: 10.2015) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für HR534 - Fehlerstromschutz-Relais 30mA-30A mit Zeitverzögerung LCD Anzeige 4 Wege (DE-PT-EN-FR-ES, Stand: 10.2015)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-10-19

      PDF
      2,48 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Datenblatt

      Bild UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf | Hager Deutschland

      UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf

      Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.

      PDF
      95,85 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG