The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei
    • HN5012527035
    EAN
    4012740212892
    Marke
    Hager
    VPE
    28 m
    Preisgruppe
    T451
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei

    Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 125mm steingrau HN5012527035

    Preis
    17,80 €
    / m *
    17,80 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 125mm steingrau

    HN5012527035

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      125 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Ober­teil Breite
      125 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­phe­ny­len­oxid (PPO)
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Zuge­hö­rige Serien
      HNG 50 x 125, HNG 75 x 125

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
    PDF
    407,93 kB
    REACH declaration HN5012527035
    PDF
    RoHS Report HN5012527035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HN5012527035 | Hager Deutschland

      Produktbild HN5012527035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HN5012527035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HN5012527035

      Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 125mm steingrau

      PDF
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      BA7CLIP
      Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
      Preis
      1,10 €
      / Stück *
      1,10 €
      / Stück *
    • 2
      HA725025 - Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
      HA725025
      Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau
      Preis
      13,70 €
      / m *
      13,70 €
      / m *
    • 3
      HA780120 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau
      HA780120
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau
      Preis
      74,40 €
      / m *
      74,40 €
      / m *
    • 4
      HNG2502507035B - Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 25x25mm lichtgrau
      HNG2502507035B
      Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 25x25mm lichtgrau
      Preis
      13,20 €
      / m *
      13,20 €
      / m *
    • 5
      HA780040 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x40 mm lichtgrau
      HA780040
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x40mm lichtgrau
      Preis
      25,80 €
      / m *
      25,80 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 125mm steingrau

    Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.

    Breite: 125 mm
    Länge: 2000 mm
    Oberteil Breite: 125 mm
    Werkstoff: Polyphenylenoxid (PPO)
    Halogenfrei: Ja
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HN5012527035
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG