The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
  • HK0M8M
  • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen

Hakenkopfmutter M8 , d10 HK0M8M

EAN
3250617856584
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H150
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Preis
10,80 €
/ Stück *
10,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hakenkopfmutter M8 , d10

HK0M8M

  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HK0M8M
PDF
Hager RoHS Report HK0M8M
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HK0M8M | Hager Deutschland

    Produktbild HK0M8M

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt HK0M8M | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt HK0M8M

    Hakenkopfmutter M8 , d10

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

    PDF
    8,33 MB
  • Bestellhilfe

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

    PDF
    5,62 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    UZ52A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    UZ52A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    Preis
    22,20 €
    / Stück *
    22,20 €
    / Stück *
  • 2
    UZ51A1 - Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    UZ51A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    Preis
    14,60 €
    / Stück *
    14,60 €
    / Stück *
  • 3
    JP002 - Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
    JP002
    Abdeckstreifen, univers, 24 Module, RAL9010
    Preis
    7,70 €
    / Stück *
    7,70 €
    / Stück *
  • 4
    JP001 - Abdeckstreifen,universal,6 Module,RAL 9010
    JP001
    Abdeckstreifen, universal, 6 Module, RAL 9010
    Preis
    2,11 €
    / Stück *
    2,11 €
    / Stück *
  • 5
    UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
    UZ100
    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
    Preis
    13,50 €
    / Stück *
    13,50 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG