The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais
    • HIC440E
    EAN
    3250613131807
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Auto­ma­ti­scher Lastum­schalter bis 1600 A und Steu­e­rungs­re­lais

    Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x400A HIC440E

    Preis
    15.302,10 €
    / Stück *
    15.302,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x400A

    HIC440E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • HZI412

      Spannungsabgriff für Lastumschalter HICxxxG/E 400 A

      244,70 €  / Stück*
    • HZ158

      Phasenschiene 400A

      280,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      50 kA
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      263000 W
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    • Geeignet für Vertei­ler­einbau
      Ja
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Elek­tri­sche Messung, Ein/aus-­Status
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HIC440E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HIC440E | Hager Deutschland

      Produktbild HIC440E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HIC440E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HIC440E

      Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x400A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild QuickStart HIC4xxE 125-630A DE | Hager Deutschland

      QuickStart HIC4xxE 125-630A DE

      Montageanleitung de-DE 2021-07-09

      PDF
      3,23 MB
      Bild QuickStart HIC4xxE 125-630A EN | Hager Deutschland

      QuickStart HIC4xxE 125-630A EN

      Montageanleitung International 2021-07-09

      PDF
      3,09 MB
    • Endverbraucher Kurzanleitung

      Bild Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Deutschland

      Endverbraucher Kurzanleitung zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HIC490E - Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x1000A
      HIC490E
      Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x1000A
      Preis
      25.330,20 €
      / Stück *
      25.330,20 €
      / Stück *
    • 2
      HIC412A - Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 125A 400V
      HIC412A
      Automatischer Lastumschalter mit Schaltstellungsanzeige 4P 125A 400V
      Preis
      3.514,50 €
      / Stück *
      3.514,50 €
      / Stück *
    • 3
      HIB440M - Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 400A
      HIB440M
      Lastumschalter mit Motorantrieb 4polig 400A
      Preis
      5.564,90 €
      / Stück *
      5.564,90 €
      / Stück *
    • 4
      HIC425E - Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x250A
      HIC425E
      Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x250A
      Preis
      11.952,50 €
      / Stück *
      11.952,50 €
      / Stück *
    • 5
      HIC463G - Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x630A
      HIC463G
      Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x630A
      Preis
      14.972,10 €
      / Stück *
      14.972,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x400A

    Lastumschalter mit Motorantrieb für Generator/Netz nach DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1 zur Fernschaltung von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung zum Einbau in Verteilern. Der Umschalter bestehen aus zwei übereinander angeordnete Lasttrennschalter mit Verriegelung und Fernantrieb.
    Funktion:
    - 3 stabile Schaltstellungen (I-0-II) und das automatische Umschalten unter Last von einer Stellung zur anderen Sicherheitstrennung mit Schaltstellungsanzeige
    - manueller Notschaltgriff
    - großzügig dimensionierte Anschlussschienen, die den Einsatz von Verbindungsschienen ermöglichen
    - integriertes Steuergerät zur automatischen Umschaltung
    - Anwendung speziell für Netz/Generatorersatz
    - Einsatz mit temporärer Unterbrechung der Lastversorgung, also nicht unterbrechungsfrei
    - Funktionen für das Energiemanagement und eine Kommunikation.
    Mit Bereitschaftsrelais mit ständiger Überwachung der Verfügbarkeit des Gerätes, integrierter Hilfsschalter (SÖ) für jede Schaltstelle und automatische oder manuelle Umschaltung wählbar.
    Hinweis: Eine manuelle Verriegelung mit Vorhängeschloss ist möglich.

    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
    Nennstrom: 400 A
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 263000 W

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HIC440E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG