The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Lastum­schalter
    • HI464
    EAN
    3250613190200
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Lastum­schalter

    Lastumschalter 4polig 1600A HI464

    Preis
    7.836,40 €
    / Stück *
    7.836,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lastumschalter 4polig 1600A

    HI464

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (8)
    • Schal­ter­achse 3 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schal­ter­achse
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZ014

      Achsenverlängerung 200 mm für Umschalter hi800/1600

      33,80 €  / Stück*
    • HZC106

      Achse 320mm für Geräte 800-1800A

      50,40 €  / Stück*
    • HZC105

      Achse 200mm für Geräte 800-1800A

      42,90 €  / Stück*
    • HZI205

      Anschlussabdeckung 1600A 4polig

      156,50 €  / Stück*
    • HZ164

      Abgangsbrücke 4polig für HI464, HIB492

      1.196,60 €  / Stück*
    • HZ162

      Abgangsbrücke für HI460, HIB490 4polig

      551,50 €  / Stück*
    • HZ160

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-1600A 1 Schließer + 1 Öffner

      38,00 €  / Stück*
    • HZI003

      Drehantrieb für Lastumschalter 800-1600A, schwarz

      139,60 €  / Stück*

    Passend zu

    • HZI205

      Anschlussabdeckung 1600A 4polig

      156,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12000 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1600 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      78 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      100 kA
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      1053000 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      488 W
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Langer Dreh­griff
    • Polart
      4P
    Abmes­sungen
    • Höhe
      288 mm
    • Breite
      598 mm
    • Tiefe
      375 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6x 185 mm²

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HI464 | Hager Deutschland

      Produktbild HI464

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HI464 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HI464

      Lastumschalter 4polig 1600A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HI460 - Lastumschalter 4-polig (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 02.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HI460 - Lastumschalter 4-polig (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 02.2019)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21

      PDF
      1,27 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HIM408 - Lastumschalter, 3-polig + N, 80A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HIM408
      Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      406,30 €
      / Stück *
      406,30 €
      / Stück *
    • 2
      HI458 - Lastumschalter 4polig 630A
      HI458
      Lastumschalter 4polig 630A
      Preis
      3.020,50 €
      / Stück *
      3.020,50 €
      / Stück *
    • 3
      HI454 - Lastumschalter, 4-polig, 250 A, drei Schaltstellungen I - 0 - II
      HI454
      Lastumschalter 4polig 250A
      Preis
      1.216,20 €
      / Stück *
      1.216,20 €
      / Stück *
    • 4
      HI456 - Lastumschalter 4polig 400A
      HI456
      Lastumschalter 4polig 400A
      Preis
      1.655,80 €
      / Stück *
      1.655,80 €
      / Stück *
    • 5
      HIM406 - Lastumschalter, 3-polig + N, 63A, für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
      HIM406
      Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      381,50 €
      / Stück *
      381,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lastumschalter 4polig 1600A

    Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.

    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 12000 V
    Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 78 kA
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 100 kA
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 1053000 W
    Polanzahl: 4
    Polart: 4P
    Motorantrieb integriert: Nein
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Leistungsabgabe bei IN: 488 W
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HI464
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG