The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Lastum­schalter
    • HI452
    EAN
    3250613190026
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Lastum­schalter

    Lastumschalter 4polig 160A HI452

    Preis
    777,30 €
    / Stück *
    777,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lastumschalter 4polig 160A

    HI452

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Schal­ter­achse
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • HZ160

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-1600A 1 Schließer + 1 Öffner

      38,00 €  / Stück*
    • HZI002

      Drehantrieb für Lastumschalter 125-630A, schwarz

      70,90 €  / Stück*
    • HZC202

      Klemmenabdeckungen für Lasttrennschalter 125-200A, 4polig

      51,70 €  / Stück*
    • HZI201

      Anschlussabdeckung 125/160A 4polig

      44,20 €  / Stück*
    • HZC102

      Achse 320mm für Geräte 63-630A

      24,90 €  / Stück*
    • HZC101

      Achse 200mm für Geräte 63-400A

      23,10 €  / Stück*
    • HZ156

      Phasenschiene 125/160A

      178,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      12 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
      100 kA
    Leis­tung
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      105000 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      12,80 W
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Langer Dreh­griff
    • Polart
      4P
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      9 - 9,9 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      135 mm
    • Breite
      251 mm
    • Tiefe
      218 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      8,5
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 - 95 mm²

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HI452
    PDF
    RoHS Report HI452
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HI452 | Hager Deutschland

      Produktbild HI452

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HI452 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HI452

      Lastumschalter 4polig 160A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HI451 - Lastumschalter 4-polig (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HI451 - Lastumschalter 4-polig (DE-PT-EN-FR-ES-NL, Stand: 11.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HIM408 - Lastumschalter, 3-polig + N, 80A, für Hutschiene oder Montageplatte
      HIM408
      Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      406,30 €
      / Stück *
      406,30 €
      / Stück *
    • 2
      HI458 - Lastumschalter 4polig 630A
      HI458
      Lastumschalter 4polig 630A
      Preis
      3.020,50 €
      / Stück *
      3.020,50 €
      / Stück *
    • 3
      HI454 - Lastumschalter, 4-polig, 250 A, drei Schaltstellungen I - 0 - II
      HI454
      Lastumschalter 4polig 250A
      Preis
      1.216,20 €
      / Stück *
      1.216,20 €
      / Stück *
    • 4
      HI456 - Lastumschalter 4polig 400A
      HI456
      Lastumschalter 4polig 400A
      Preis
      1.655,80 €
      / Stück *
      1.655,80 €
      / Stück *
    • 5
      HIM406 - Lastumschalter, 3-polig + N, 63A, für Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
      HIM406
      Lastumschalter 3P+N 63A für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      381,50 €
      / Stück *
      381,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lastumschalter 4polig 160A

    Umschalter nach EN60947-3 zum Umschalten unter Last von zwei Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung. Zum Aufbau auf Montageplatte. Drei Schaltstellungen I - 0 - II.

    Isolationsspannung Ui: 800 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
    Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 12 kA
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 100 kA
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 105000 W
    Polanzahl: 4
    Polart: 4P
    Motorantrieb integriert: Nein
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Anzahl Module: 8,5
    Leistungsabgabe bei IN: 12,80 W
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HI452
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG