The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • HEC250H
    EAN
    3250613340636
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Leistungsschalter Baugröße h250 3polig 70kA 250A LSI HEC250H

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    HET250JR

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungsschalter Baugröße h250 3polig 70kA 250A LSI

    HEC250H

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Arbeitsstromaus­löser 6 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
    • Hilfs­-­Ver­rie­ge­lungs­kabel 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Arbeitsstromaus­löser
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Hilfs­-­Ver­rie­ge­lungs­kabel
    • HXC002H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      172,10 €  / Stück*
    • HXC004H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      172,10 €  / Stück*
    • HXC003H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 100-120V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      172,10 €  / Stück*
    • HXC005H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 380-450V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      172,10 €  / Stück*
    • HXC001H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      172,10 €  / Stück*
    • HXC008H

      Arbeitsstromauslöser für Baugröße 110V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      172,10 €  / Stück*
    • HYB011H

      Anschlussverlängerung für Baugröße x/P250 3polig gespreizt

      55,50 €  / Stück*
    • HYB010H

      Anschlussverlängerung für Baugröße x/P250 4polig

      55,50 €  / Stück*
    • HXC026H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600)

      100,50 €  / Stück*
    • HXC021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630)

      84,50 €  / Stück*
    • HXC025H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250…h1600)

      84,50 €  / Stück*
    • HXC024H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

      102,00 €  / Stück*
    • HXB068H

      Elektr.Verriegelungskabel für Leistungsschalter der Baugröße (x250-P250-h250)

      42,20 €  / Stück*
    • HXB069H

      Elektr.Verrieglungskabel für Leistungsschalter zwischen x/h/P250 & h/P400-630

      42,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      70 kA
    • Auschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
      85 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    Funk­ti­onen
    • Auslö­se­einheit
      LSI
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Auslö­se­zeit magne­ti­scher Auslöser
      100 - 200 ms
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      73,20 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      1000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      4000
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      35 - 150 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      35 - 185 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Anschluss mit Kabelschuh
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      12 - 12 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich ther­mi­scher Auslöser xIN
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
      0 - 0 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HEC250H
    PDF
    RoHS Report HEC250H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HEC250H | Hager Deutschland

      Produktbild HEC250H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HEC250H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HEC250H

      Leistungsschalter Baugröße h250 3polig 70kA 250A LSI

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2021-06-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2021-06-07

      PDF
      9,52 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      269,24 kB
      Bild MCCB h250 | Hager Deutschland

      MCCB h250

      PDF
      360,91 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG