The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei
    • HA740025
    EAN
    4012740199131
    Marke
    Hager
    VPE
    48 m
    Preisgruppe
    T451
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff halo­gen­frei

    Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau HA740025

    Preis
    15,30 €
    / m *
    15,30 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau

    HA740025

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
    • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse
    • Kragen­scheibe
    • Kanalschere
    • Ausbrech­zange
    • M51592

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

      32,60 €  / 100 Stück*
    • M5159

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

      48,50 €  / 100 Stück*
    • M5164

      Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

      12,10 €  / 100 Stück*
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      236,90 €  / Stück*
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      154,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      25 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Schlitz­breite
      6 mm
    • Steg­breite
      6,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      605 - 605 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      M1
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Niet­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00674-V01.01-EN_10012022
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA740025
    PDF
    RoHS Report HA740025
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA740025 | Hager Deutschland

      Produktbild HA740025

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA740025 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA740025

      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau

      PDF
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model HA740025 | Hager Deutschland

      Step Model HA740025

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      803,41 kB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datenblatt en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datenblatt de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HN750503 - Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x50mm
      HN750503
      Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 75x50mm
      Preis
      288,70 €
      / 100 Stück *
      288,70 €
      / 100 Stück *
    • 2
      HA70402 - Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 40mm lg
      HA70402
      Verdrahtungskanal-Oberteil für Höhe 40/60/80mm halogenfrei zu HA7 Breite 40mm lg
      Preis
      4,20 €
      / m *
      4,20 €
      / m *
    • 3
      HNG5005007035B - Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x50mm lichtgrau
      HNG5005007035B
      Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x50mm lichtgrau
      Preis
      21,20 €
      / m *
      21,20 €
      / m *
    • 4
      HA780100 - Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100 mm lichtgrau
      HA780100
      Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau
      Preis
      60,90 €
      / m *
      60,90 €
      / m *
    • 5
      HN370503 - Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 37x50mm
      HN370503
      Klammer aus PC/ABS halogenfrei zu Verdrahungskanal HNG 37x50mm
      Preis
      266,10 €
      / 100 Stück *
      266,10 €
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau

    Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.

    Höhe: 40 mm
    Breite: 25 mm
    Länge: 2000 mm
    Schlitzbreite: 6 mm
    Stegbreite: 6,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
    Werkstoff: PC-ABS
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
    Feuerwiderstandsklasse: M1
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Flexibel: Nein
    Seitenwand: Geschlitzt
    Montageart: Schraubbefestigung
    Nietbefestigung

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HA740025
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG