Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau GZUAE4A7035
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Breite55 mm
-
Höhe55 mm
-
Tiefe13 mm
-
MontageartSchraubanschluss, Schraubbefestigung, Schnappbefestigung
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
Zugehörige SerienHager Multimedia 80mm BRx, Hager Multimedia 100mm BRx, Hager Multimedia 120mm BRx
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
-
Technische Broschüre
-
Broschüre
-
Technische Beilage (single-product)
-
Tools
-
How-to
-
Konformitätserklärung
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.