The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
  • GTVR4WA1
  • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör

Gerätebecher mit STD 4x vweiß 0x vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig GTVR4WA1

EAN
4012740004039
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bald verfügbar

Gerätebecher mit STD 4x vweiß 0x vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

GTVR4WA1

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    45 mm
  • Länge
    225 mm
  • Breite
    75 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­lei­tung halo­gen­frei
    Nein
Funk­ti­onen
  • System­ge­bun­denes Steck­ver­bin­der­system
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration GTVR4WA1
PDF
Hager RoHS Report GTVR4WA1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GTVR4WA1 | Hager Deutschland

    Produktbild GTVR4WA1

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GTVR4WA1 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GTVR4WA1

    Gerätebecher mit STD 4x vweiß 0x vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2025-09-24 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2025-09-24

    PDF
    5,39 MB
  • DXF Dateien

    Bild DXF Dateien International 2025-09-16 | Hager Deutschland

    DXF Dateien International 2025-09-16

    DXF
    724,63 kB
  • STEP Dateien

    Bild STEP Dateien International 2025-09-16 | Hager Deutschland

    STEP Dateien International 2025-09-16

    STP
    541,69 kB
  • Produkt Zeichnung

    Bild Produkt Zeichnung International 2025-08-11 | Hager Deutschland

    Produkt Zeichnung International 2025-08-11

    PDF
    110,82 kB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

    PDF
    21,13 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VZ30UA - Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
    VZ30UA
    Keystone Modul, universal, USB 3.0 A-Buchse 90° gewinkelt auf USB 3.0 A-Buchse
    Preis
    25,30 €
    / Stück *
    25,30 €
    / Stück *
  • 2
    VZ10LSC - Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
    VZ10LSC
    Keystone Modul, univers, LWL, SC Buchse auf SC Buchse, SimPLEx, Multimode, weiß
    Preis
    31,10 €
    / Stück *
    31,10 €
    / Stück *
  • 3
    VZ20US - Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
    VZ20US
    Keystone Modul, universal, USB, USB 2.0 A-Buchse auf USB 2.0 A-Buchse
    Preis
    19,10 €
    / Stück *
    19,10 €
    / Stück *
  • 4
    VZ20HS - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
    VZ20HS
    Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
    Preis
    23,70 €
    / Stück *
    23,70 €
    / Stück *
  • 5
    VZ20HA - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
    VZ20HA
    Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 90° gewinkelt
    Preis
    29,80 €
    / Stück *
    29,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Gerätebecher mit STD 4x vweiß 0x vrot, Eingangsstecker 180° WAGO Winsta 3polig

Geräteträger, anschlussfertig, zur Montage in Versorgungseinheiten und Kassetten der Größe Q16, Q12, R12, R10 (Mitte), mit folgenden Eigenschaften:

- Schutzkontaktsteckdose 4-fach, 33°-Ausrichtung, 16A/250V, verkehrsweiß
- 1 Eingangsstecker Plug & Play, WAGO Winsta, 3-polig
- Mindest-Bodenaufbauhöhe bei Versorgungseinheiten mit 5 mm Bodenbelagsaussparung und 45er Steckdosen mit 180°-Steckverbindern: 93 mm
- Mindest-Bodenaufbauhöhe bei Versorgungseinheiten mit 12 mm Bodenbelagsaussparung und 45er Steckdosen mit 180°-Steckverbindern: 100 mm
- Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2

Tiefe: 45 mm
Länge: 225 mm
Breite: 75 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Anschlussleitung halogenfrei: Nein
Systemgebundenes Steckverbindersystem: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVR4WA1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG