Gerätebecher mit Steckdosen 2xweiß 2xorange Wago Leitung 0,5m 3x2,5mm² GTV2RW2ROWA325

EAN
4012002247709
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
137,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    53 mm
  • Länge
    218 mm
  • Breite
    75 mm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    2.5 mm²
  • Anschluss­lei­tung halo­gen­frei
    Nein
Kabel
  • Farbe Kabel
    Schwarz
  • Länge Anschluss­kabel
    500 mm
Funk­ti­onen
  • System­ge­bun­denes Steck­ver­bin­der­system
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Gerätebecher mit Steckdosen 2xweiß 2xorange Wago Leitung 0,5m 3x2,5mm²

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen.

Tiefe: 53 mm
Länge: 218 mm
Breite: 75 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 mm²
Anschlussleitung halogenfrei: Nein
Farbe Kabel: Schwarz
Länge Anschlusskabel: 500 mm
Systemgebundenes Steckverbindersystem: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTV2RW2ROWA325
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.